CDM Kühlmodul, 10 bar, 60 °C
145B9504
CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: CDM cooling
145B9504
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Distribution units |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
| Beschreibung | CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA |
| Breite Paket [mm] | 600 mm |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Höhe Paket [mm] | 600 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | FTC/RA-C |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Verteilereinheiten |
| Produkttyp | CDM Kühlmodul |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stellantrieb | 24V |
| Tiefe Paket [mm] | 150 mm |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653866 |