Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM Kühlmodul, 10 bar, 60 °C

145B9503

CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: CDM cooling

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDistribution units
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]60 °C
BeschreibungCDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Breite Paket [mm]600 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Höhe Paket [mm]600 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerFTC/RA-C
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypCDM Kühlmodul
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Stellantrieb24V
Tiefe Paket [mm]150 mm
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6 Kilogramm
Nettogewicht5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424453527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm