Stationen, 55 kW
861L0850
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0850
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussrichtung | Right |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top |
| Application type | Direct heating |
| Beschreibung | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Herstellername | Danfoss |
| Leistung [kW] | 55.0 kW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DSA0 MINI-DRO055-H1__HH |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSA0 MINI |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 Kilogramm |
| Nettogewicht | 50 Kilogramm |
| Volume | 435.099 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |