Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Stationen, 45 kW

861L0845

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussrichtungLeft
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Application typeDirect heating
BeschreibungDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
HerstellernameDanfoss
Leistung [kW]45.0 kW
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO040-H1__HH
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA0 MINI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70 Kilogramm
Nettogewicht50 Kilogramm
Volume435.099 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162738610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm