Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Typ 2, Name Heizungsregler: RAVK, Reglertyp TWE: IHPT

144H3023

Produkttyp: Termix VMTD MIX-I FI, Typ 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Breite ohne Gehäuse [mm]540 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionOhne
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Höhe ohne Gehäuse [mm]666 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 2
Name HeizungsreglerRAVK
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD MIX-I FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.0d8b5b9b-6b0b-49de-bac9-e89842f627d8
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VMTD MIX-I-FI 2
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe ohne Gehäuse [mm]340 mm
Typ WÜ TWWXB06H+-1 40 G3/4" HP
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOptional
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Nettogewicht21 Kilogramm
Volume1.194 Hektoliter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561808080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm