Termix VMTD MIX-I FI, Typ 1, Name Heizungsregler: RAVK, Reglertyp TWE: IHPT
144H3022
Produkttyp: Termix VMTD MIX-I FI, Typ 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3022
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | G Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Villa Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 540 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 666 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI 1 |
| Name Heizungsregler | RAVK |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VMTD MIX-I FI |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Thermostatisch + Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | IHPT |
| SCIP-Dossier Nr. | 2ce9f1e7-0bf3-4880-9c6e-c282e383793f |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix VMTD MIX-I-FI 1 |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 340 mm |
| Typ WÜ TWW | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zirkulation TWE | Optional |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 Kilogramm |
| Nettogewicht | 21 Kilogramm |
| Volume | 0.119 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |