Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 3, Name Heizungsregler: RAVK, Reglertyp TWE: AVTB

144H3051

Produkttyp: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungVMTD-F-MIX-B-3 EXP
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech, Unterputzmontage.
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Höhe mit Gehäuse [mm]780 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]780 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVMTD-F-MIX-B-3 EXP
Name HeizungsreglerRAVK
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-F-MIX-B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEElektronisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.8c9aa2e6-be88-4bf5-8e2a-e87f60e52879
SCIP-Dossier ProduktnameVMTD-F-MIX-B-3 EXP
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]242 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Typ WÜ TWWT24-1 24 G3/4" P
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23 Kilogramm
Nettogewicht22 Kilogramm
Volume0.062 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561842886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm