Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 4, Reglertyp TWE: AVTB
144B3828
Produkttyp: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 4, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3828
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | G Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Termix VMTD-F MIX-B-4 mit ECL110*, WÜ-/Rohrisolierung, UP 15-40 B |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 530 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech, Unterputzmontage. |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 780 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 780 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Name Heizungsregler | ECL 120 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VMTD-F-MIX-B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch + Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | AVTB |
| SCIP-Dossier Nr. | 33cd1630-f92f-4d88-866f-b5c22d606e58 |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Station -Typ | Typ 4 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 242 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 150 mm |
| Typ WÜ TWW | T24-1 32 G3/4" P |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Inklusive |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 Kilogramm |
| Nettogewicht | 22 Kilogramm |
| Volume | 0.062 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |