Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 1, Reglertyp TWE: AVTB

144B3825

Produkttyp: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VMTD-F MIX-B-1 mit ECL110*, WÜ-/Rohrisolierung, UP 15-40 B
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech, Unterputzmontage.
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Höhe mit Gehäuse [mm]780 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]780 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Cirk/ECL110/R
Name HeizungsreglerECL 120
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-F-MIX-B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEElektronisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.f86bdb0b-bc45-4914-bdaa-203a2251942f
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Cirk/ECL110/R
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]242 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Typ WÜ TWWT24-1 16 G3/4" P
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEInklusive
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23 Kilogramm
Nettogewicht22 Kilogramm
Volume0.062 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560900471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm