Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 4, Name Heizungsregler: RAVK, Reglertyp TWE: AVTB

144B3808

Produkttyp: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Termix VMTD-F-MIX-B

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VMTD-F MIX-B-4 mit Zonenventil
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech, Unterputzmontage.
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Höhe mit Gehäuse [mm]780 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]780 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
Name HeizungsreglerRAVK
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-F-MIX-B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
Station -TypTyp 4
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]242 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Typ WÜ TWWT24-1 32 G3/4" P
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOhne

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23 Kilogramm
Nettogewicht22 Kilogramm
Volume0.062 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560691973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm