Termix Compact 28 MST VMTD, Typ 2-4, Reglertyp TWE: IHPT
144H3453
Produkttyp: Termix Compact 28 MST VMTD, Typ 2-4, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H3453
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Innengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | G1" |
| Anschlussnennweite TWE | G3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | G Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 1" |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 905 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 905 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Ohne |
| Gehäuseoption | Nein |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 848 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 848 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-4 |
| Name Heizungsregler | ECL 120 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø28 |
| Nennweite HE | Ø28 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix Compact 28 MST VMTD |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | IHPT |
| SCIP-Dossier Nr. | fe48394e-4f85-4b2c-83e2-2bfdab06552d |
| SCIP-Dossier Produktname | Compact 28 MST VMTD-2-4 |
| Station -Typ | Typ 2-4 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 400 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 400 mm |
| Typ WÜ TWW | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zirkulation TWE | Optional |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44 Kilogramm |
| Nettogewicht | 42 Kilogramm |
| Volume | 0.307 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |