S 22 (A266)
145G4413
Produkttyp: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20
145G4413
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Innengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 1" |
| Anschlussnennweite TWE | 1" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 1" |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | S22 (35) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 600 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 545 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Differenzdruckregler | AVP-F |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fabrikat Heizungspumpe | Wilo |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 1037 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1037 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | S22 (35) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M40, ECL 310/A266, Std. (35) |
| Name Heizungsregler | ECL 310 / A266 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø22 |
| Nennweite HE | Ø22 |
| Nennweite TWE | Ø22 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | S 22 (A266) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 / A266 |
| Station -Typ | M40 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 400 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 370 mm |
| Typ Heizungspumpe | Para 15-130/6-43/SC-12 |
| Typ WÜ TWW | XB37M-1 40 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zirkulation TWE | Ja |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52 Kilogramm |
| Nettogewicht | 50 Kilogramm |
| Volume | 390.142 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519417 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |