Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4411

Produkttyp: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE1"
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DifferenzdruckreglerAVP-F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeWilo
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]1037 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1037 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25)
Name HeizungsreglerECL 310 / A266
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ22
Nennweite HEØ22
Nennweite TWEØ22
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypS 22 (A266)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310 / A266
Station -TypM30
Tiefe mit Gehäuse [mm]400 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]370 mm
Typ HeizungspumpePara 15-130/6-43/SC-12
Typ WÜ TWWXB37M-1 30
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEJa

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht52 Kilogramm
Nettogewicht50 Kilogramm
Volume390.142 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162519783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm