DFH pre-configured stations, Oben und unten, 50 kW
267B1475
DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestationen sowie Wohnungsstationen mit geregeltem Heizkreis und Trinkwassererwärmung im Durchfluss
267B1475
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrventil | Yes |
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Oben und unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top and bottom |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 90 °C |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Beschreibung | DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version |
| Circulation pump | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrischer Anschluss | 230V 50 Hz |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
| Material Description | DFH-62 50 Kw L ASV-PV |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | TD-21 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | DFH pre-configured stations |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TD-21 |
| Strainer | Primary |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 50 kW |
| Typ Heizsysteme | Floor heating |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.036 W/m-K |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |