DFH pre-configured stations, Unten, 65 kW
267B1168
DFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestationen sowie Wohnungsstationen mit geregeltem Heizkreis und Trinkwassererwärmung im Durchfluss
267B1168
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrventil | Yes |
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 90 °C |
| Beschreibung | DFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version |
| Circulation pump | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrischer Anschluss | 230V 50 Hz |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DFH-71 65 Kw R |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | TD-21 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | DFH pre-configured stations |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TD-21 |
| Strainer | Primary |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 65 kW |
| Typ Heizsysteme | Floor heating |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.036 W/m-K |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 Kilogramm |
| Nettogewicht | 16.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |