Danfoss logo
DFH-62-L_267B1158_267B1160_267B1162

DFH pre-configured stations, Oben und unten, 35 kW

267B1158

DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestationen sowie Wohnungsstationen mit geregeltem Heizkreis und Trinkwassererwärmung im Durchfluss

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrventilYes
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]90 °C
BeschreibungDFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Circulation pumpJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Im Geltungsbereich der WEEENo
Lotmaterial WÜ HEKupfer
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDFH-62 35 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerTD-21
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypDFH pre-configured stations
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEThermostatisch
Reglertyp TWETD-21
StrainerPrimary
TWW-Leistung [kW] [Max]35 kW
Typ HeizsystemeFloor heating
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.036 W/m-K

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23 Kilogramm
Nettogewicht21.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424657680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm