EvoFlat 4.0 PRO M
Danfoss EvoFlat 4.0 PRO M ist eine elektronisch geregelte Wohnungsstation, bei der die Temperaturen Warmwasser und Vorlauf Heizung elektronisch geregelt werden. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern mit zentralen Heizsystemen. Der elektronische Regler ermöglicht mit den eigens dafür entwickelten Antrieben eine präzise Temperaturregelung und durch den Online-Zugriff können alle relevanten Daten eingesehen werden. Dabei können gleichzeitig die Kaltwasser- und Wärmezähler mittels M-Bus ausgelesen und angezeigt werden. Die innovative Einheit setzt neue Maßstäbe. Die Funktionsblöcke bestehen aus verstärktem PPS Verbundwerkstoff. Dies macht die Station leicht und begrenzt die interne Wärmeemission. Die glatte Oberfläche im Inneren der Rohre verringert das Risiko von Ablagerungen und Verstopfungen Alle Komponenten werden mit neuartigen Click Fit-Anschlüssen in neuer Bauweise montiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Stationen mit Rohr und Schraubanschlüssen erfordert diese neue Anschlusstechnik kein Nachziehen bei Installation und Inbetriebnahme.
Versorgungsseite
Die Wohnungsstation ist mit zwei Differenzdruckreglern und einem Schmutzfänger ausgestattet. Ein Sommer Bypass kann die Versorgungsleitung während des Stillstands warmhalten. Dieser gewährleistet eine schnelle Reaktionszeit der Trinkwassererwärmung. Der Bypass kann konstant oder über einen Wochenplan geregelt werden. Eine Funktion zur Begrenzung der Rücklauftemperatur ist standartmäßig gegeben.
Verbraucher
Die elektronische Wohnungsstation kann zur Regelung der Vorlauftemperatur nach vier verschiedenen Möglichkeiten eingestellt werden: Außentemperatur, Raumtemperatur, feste Vorlauftemperatur oder Offset in Bezug auf die Vorlauftemperatur der Versorgungsseite. Die elektronische Regelung und der Differenzdruckregler schaffen optimale Betriebsbedingungen. Der Regler beinhaltet die Funktion der Sicherheitstemperaturbegrenzung für die Flächenheizung. In dem Mischkreis ist eine Hocheffizienz-Umwälzpumpe zur Versorgung der Flächenheizung verbaut. Mittels eines optional erhältlichen Anschluss-Sets kann ein Badheizkörper am Hochtemperaturkreis der Wohnungsstation angeschlossen und über ein Zeitprogramm vom Regler geschaltet werden.
Trinkwarmwasser
Für die Abdeckung aller Anforderungen von 37 kW bis 80 kW stehen vier Wärmetauscher-Größen zur Verfügung. Die Evoflat 4.0 PRO M ist mit einem Stellantrieb zur Regelung der Warmwassertemperatur ausgestattet. Dieser regelt in Abhängigkeit von der Warmwassertemperatur und Zapfmenge den versorgungsseitigen Durchfluss. Die Station verfügt über einen integrierten Differenzdruckregler auf der Versorgungsseite der Trinkwasser-erwärmung. Somit ist kein hydraulischer Abgleich der Station zur Versorgungsseite notwendig. Im Bedarfsfall ist es möglich die Station mit einem PWH Zirkulationsset zu erweitern.
Features and benefits
- Elektronischer Regler mit Online-Zugrif
- Geringes Gewicht
- Einfache Installation, Wartung und Bedienung
- Inbetriebnahme durch die ECL-Go APP
- Hochdämmende EPP-Abdeckung
- Vorbereitet für eingebauten Wasser- und Wärmezähler
- Optionale Aufschaltung der Wasser und Wärmezähler (M-Bus)