EvoFlat 4.0 M - Demand control
Produkt
Die EvoFlat 4.0 M in Kombination mit dem Fußbodenheizungsregler ICON2 ermöglicht eine intelligente, bedarfsgesteuerte Regelung der Wohnungs- und Raumheizung. Mithilfe eines selbstlernenden, patentierten Algorithmus ermittelt das System kontinuierlich den tatsächlichen Wärmebedarf und passt die Vorlauftemperatur automatisch an – für optimalen Komfort, höchste Energieeffizienz und einen ausgeglichenen Wasserdruck. Es reagiert schnell auf veränderte Bedingungen, lässt sich nahtlos in moderne Wärmequellen integrieren und unterstützt die Fernüberwachung und -steuerung über die Ally-App. Die Lösung erfüllt alle europäischen Energieeffizienzstandards und bietet eine skalierbare, zukunftssichere Lösung für kleine und mehrzonige Anlagen.
Die innovative Einheit setzt neue Maßstäbe. Sie besteht aus Funktionsblöcken aus einem speziell verstärkten PPS-Verbundwerkstoff. Dadurch ist die Station extrem leicht und die interne Wärmeabgabe wird minimiert. Die glatte Oberfläche reduziert das Risiko von Ablagerungen und Verstopfungen. Alle Komponenten werden mit neu entwickelten Klickverbindungen montiert.
Primary side (DH)
Die Warmwasserstation ist mit zwei Differenzdruckreglern und einem zentralen Filter ausgestattet. Ein Sommerbypass hält die Zuleitung im Stillstand warm. Dies gewährleistet eine schnelle Warmwasserbereitung im Sommer. Der Bypass wird thermostatisch geregelt.
Heizung (HE)
Die Vorlauftemperatur wird dem tatsächlichen Heizbedarf aller angeschlossenen Räume angepasst, um optimalen Komfort zu gewährleisten. Die Steuerung erkennt unausgeglichene Heizkreisläufe und passt die Öffnungszyklen entsprechend an (automatischer hydraulischer Abgleich). Ein Sicherheitsthermostat schaltet den Durchfluss bei 55 °C ab. Eine hocheffiziente Umwälzpumpe ist installiert. Über ein optionales Hochtemperatur-Anschlussset können ein Badheizkörper oder ein Handtuchtrockner angeschlossen werden.
Warmwasser für den Haushalt (DHW)
Für alle Leistungsanforderungen von 45 kW bis 70 kW stehen vier Wärmetauschergrößen zur Verfügung. Die Evoflat 4.0 M ist mit einer intelligenten Steuerung ausgestattet, die den Vorlaufstrom anhand der Warmwassertemperatur und der entnommenen Wassermenge regelt. Die Station verfügt über einen integrierten Differenzdruckregler im Vorlauf des Warmwasserheizsystems. Dadurch entfällt der hydraulische Abgleich der Station. Bei Bedarf kann die Station mit einem Warmwasserzirkulationssystem erweitert werden.
Features and benefits
- Geringer Energieverbrauch
- Optimaler Raumkomfort
- Leicht
- Einfache Installation, Wartung und Bedienung
- Strapazierfähiges Verbundmaterial
- Mindestplatzbedarf für die Installation
- Minimaler Wärmeverlust dank EPP-Isolierabdeckung
- Vorbereitet für eingebauten Wärmemengenzähler
- Vorbereitet für den Einbau eines Wasserzählers
- Kompatibel mit verschiedenen Wärmequellen wie Fernwärme, Wärmepumpen, Biomasse usw.