Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Typ 2, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: IHPT

144H2246

Produkttyp: Termix VMTD-F-I FI, Typ 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungDirect Heating & Instantaneous DHW
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech, Unterputzmontage.
GehäuseoptionExtra
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]665 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Name HeizungsreglerAVPL
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-F-I FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruckregler
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
SCIP-Dossier ProduktnameVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]242 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Typ WÜ TWWXB06H-1 40 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18 Kilogramm
Nettogewicht17 Kilogramm
Volume0.038 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561279934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm