EvoFlat TDV, Unten, 43 kW, Typ 1
145B4178
EvoFlat TDV 1StS, Radiatorheizung, Warmwasser HEX Edelstahl Typ 1, Sommerbypass, Anschluss Seite, mit EPP-Abdeckung
145B4178
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | rechts und unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat TDV 1StS, Radiatorheizung, Warmwasser HEX Edelstahl Typ 1, Sommerbypass, Anschluss Seite, mit EPP-Abdeckung |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 310 mm |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 443 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat TDV type 1 StS F side EPP |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat TDV |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 130 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 43 kW |
| Typ Heizsysteme | Radiator heating |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-zertifiziert | No |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.039 W/m-K |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.07 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.87 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424658083 |