Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1

EvoFlat TDV, Unten, 43 kW, Typ 1

145B4172

EvoFlat TDV 1StS, Radiatorheizung, Warmwasser HEX Edelstahl Typ 1, Sommerbypass, Anschluss Front, mit EPP-Abdeckung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat TDV 1StS, Radiatorheizung, Warmwasser HEX Edelstahl Typ 1, Sommerbypass, Anschluss Front, mit EPP-Abdeckung
Breite mit Gehäuse [mm]310 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]443 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed stainless steel
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F fornt EPP
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat TDV
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Spare part (EF013237)TRUE
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]130 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]43 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.07 Kilogramm
Nettogewicht6.87 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424657031