EvoFlat Reno, Unten, 49 kW, Kupferhartgelötet, Typ 2
145B4103
EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box
145B4103
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 435 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 410 mm |
| Breite Paket [mm] | 600 mm |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP-Schaumstoff |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuseoption | White-lacquered steel sheet |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 760 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 673 mm |
| Höhe Paket [mm] | 800 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | Danfoss EvoFlat Reno Typ 2 - 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat Reno |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 220 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 204 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 300 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 49 kW |
| Typ Heizsysteme | Radiator heating |
| UL-zertifiziert | No |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.039 W/m-K |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12 Kilogramm |
| Volume | 98.711 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |