Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1 F

EvoFlat TDV, Unten, 55 kW, Typ 3

145B4183

EvoFlat TDV 3, Radiatorheizung, Warmwasser HEX Kupfer Typ 3, Sommerbypass, Anschluss Fluchtender, mit EPP-Abdeckung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat TDV 3, Radiatorheizung, Warmwasser HEX Kupfer Typ 3, Sommerbypass, Anschluss Fluchtender, mit EPP-Abdeckung
Breite mit Gehäuse [mm]402 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]443 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 F aligned EPP
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingPrimary
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat TDV
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]130 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.2 Kilogramm
Nettogewicht9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424658137