Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Oben, 43 kW, Kupferhartgelötet, Typ 1

145B4207

EvoFlat Reno 2.0, Wohnungsstation für Radiatorheizung, zum Austausch von Gasthermen in Mehrfamilienhäusern geeignet, Trinkwarmwasser Wärmetauscher Kupfer Typ 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat Reno 2.0, Wohnungsstation für Radiatorheizung, zum Austausch von Gasthermen in Mehrfamilienhäusern geeignet, Trinkwarmwasser Wärmetauscher Kupfer Typ 1
Breite mit Gehäuse [mm]420 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]410 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP-Schaumstoff
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionWhite-lacquered steel sheet
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]840 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]620 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 Typ 1
MeteringPrepared for water and energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat Reno 2.0
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]147 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]43 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
UL-zertifiziertNo
WasserschlagdämpferNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.5 Kilogramm
Nettogewicht11.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696057