Danfoss logo
EvoFlat FSS, Unten, 51 kW, Typ 3-product-details

EvoFlat FSS, Unten, 51 kW, Typ 3

145B0611

EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
High temperature connection (HTC)Optional
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Lotmaterial WÜ TWEBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 3-E m.EPP-WD + Zirk.-Set
Eigenschaften
Wert
MeteringPrepared for water and energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat FSS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]110 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]51 kW
Typ HeizsystemeRadiator and Floor heating
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K
Zirkulation TWEInstalled
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.085 Kilogramm
Nettogewicht10.885 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424588762