Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, Unten, 43 kW, Typ 1

145B0029

EvoFlat FSS 1, ohne EPP- Wärmedämmhaube + TWA-Z 230V NF

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat FSS 1, ohne EPP- Wärmedämmhaube + TWA-Z 230V NF
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
Breite Paket [mm]800 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Höhe ohne Gehäuse [mm]575 mm
Höhe Paket [mm]160 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS 1
MeteringPrepared for water and energy meter
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerTPC-M
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat FSS
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck + Zonenventil
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe ohne Gehäuse [mm]110 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]43 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
UL-zertifiziertNo
Weitere InformationenThermoaktuator für Zonenventil
Zirkulation TWENein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.85 Kilogramm
Nettogewicht6.65 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424652906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm