Danfoss logo
EvoFlat FSS, Unten, 55 kW, Kupferhartgelötet, Typ 3-product-details

EvoFlat FSS, Unten, 55 kW, Kupferhartgelötet, Typ 3

145B0602

EvoFlat 110 FSS 3, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 3, prepared for HTC connectionconnection

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat 110 FSS 3, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 3, prepared for HTC connectionconnection
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
High temperature connection (HTC)Optional
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 3 m. EPP-Wärmedämmhaube
MeteringPrepared for water and energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat FSS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]110 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
Typ HeizsystemeRadiator and Floor heating
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.2 Kilogramm
Nettogewicht12 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424537005