EvoFlat FSA, Unten, Typ 3
145B1805
EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1805
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat FSS 3-E Zirk. m. EPP-Wärmedämmh. |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat FSA |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 3 |
| UL-zertifiziert | No |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.8 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653521 |