Danfoss logo
DTR-62-L-ASV-PV_267B1462_267B1463_267B1464

DTR pre-configured stations, Oben und unten, 50 kW

267B1463

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]90 °C
Automatic balancing valveASV-PV
BeschreibungDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Im Geltungsbereich der WEEENo
Lotmaterial WÜ HEKupfer
Eigenschaften
Wert
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionDTR-62 50 Kw L ASV-PV
MeteringPrepared for energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypDTR pre-configured stations
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp TWETD-21
StrainerPrimary
TWW-Leistung [kW] [Max]50 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.036 W/m-K

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10 Kilogramm
Nettogewicht8.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162684627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm