Danfoss logo
DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Oben und unten, 35 kW

267B1146

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: DTR pre-configured stations

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]90 °C
BeschreibungDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Im Geltungsbereich der WEEENo
Lotmaterial WÜ HEKupfer
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDTR-72 35 Kw L
MeteringPrepared for water and energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypDTR pre-configured stations
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp TWETD-21
StrainerPrimary
TWW-Leistung [kW] [Max]35 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.036 W/m-K

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12 Kilogramm
Nettogewicht10.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424657567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm