DTR pre-configured stations, Unten, 35 kW
267B1140
DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: DTR pre-configured stations
267B1140
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 90 °C |
| Beschreibung | DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DTR-71 35 Kw L |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | DTR pre-configured stations |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp TWE | TD-21 |
| Strainer | Primary |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 35 kW |
| Typ Heizsysteme | Radiator heating |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.036 W/m-K |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424656966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |