Akva Lux II TDe, Typ 2, Reglertyp TWE: PTC2+P
145B4504
Produkttyp: Akva Lux II TDe, Typ 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P
145B4504
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Innengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Akva Lux II TDe XB06H-40 PTC2 |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 550 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 550 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Differenzdruckregler | AVPL |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Polypropylene |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 723 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 723 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 2 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Akva Lux II TDe |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | PTC2+P |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 315 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 315 mm |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 40 |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 Kilogramm |
| Nettogewicht | 13 Kilogramm |
| Volume | 173.91 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |