Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Typ 1, Reglertyp TWE: PTC2+P

145B4500

Produkttyp: Akva Lux II TDe, Typ 1, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]90 °C
BeschreibungAkva Lux II TDe XB06H-26 PTC2, ECL310/A230
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenzdruckreglerAVPL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialPolypropylene
Heizleistung [kW]20 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]723 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]723 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 1, with circ.
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II TDe
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]315 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]35 kW
Typ WÜ TWWXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEJa

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14 Kilogramm
Nettogewicht13 Kilogramm
Volume173.91 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm