UnoFloor accessories
088X3982
UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör für Verteilersystem UnoFloor
088X3982
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
| Beschreibung | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | UnoFloors |
| Produkttyp | UnoFloor accessories |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689612 |