UnoFloor accessories
088X3981
Unofloor Watertight W1150 frame and door
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör für Verteilersystem UnoFloor
088X3981
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
| Beschreibung | Unofloor Watertight W1150 frame and door |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Watertight cabinet W1150 frame and door |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | UnoFloors |
| Produkttyp | UnoFloor accessories |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.9 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689605 |