Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilot für Wasserregelventil, WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1006

Temperaturbereich [°C]: 25 - 65, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]196 27/32 in
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eingesetzt für ProduktWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kapillarrohrlänge [mm]5000 mm
Material DescriptionPilot Unit For WVTS 25-65 °C
Max. Fühlertemperatur [°C]90 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]194.0 °F
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKühlwasserventile
ProduktnamePilot für Wasserregelventil
Eigenschaften
Wert
ProdukttypWVTS
ProduktzubehörAllgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-Dossier ProduktnameWV Valves
Teile inkl.RegelungselementFedergehäuse
Teile ProgrammnameWVTS
Temperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]77 °F
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarKühlwasserregler Ersatzteile

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.16 Kilogramm
Nettogewicht1.042 Kilogramm
Volume2.35 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422034971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm