Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Ersatzteil, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV222 15-50 EPDM, Servicesatz, Funktion: NC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungIsolating Diaphragm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Eingesetzt für ProduktEV222 15-50 EPDM
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Material DescriptionErsatzteil ISOLATING DIAPHRAGM EPDM
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameServicesatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.4 x SchraubenKomplett vormontierte TrennmembraneinheitSicherungsknopfMutter für SpuleO-ring
TypenbezeichnungDiaphragm, actuator set
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.118 Kilogramm
Nettogewicht0.109 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524