Ersatzteil, EV220A 12-14 EPDM NC
042U1003
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV220A 12-14 EPDM NC, Servicesatz, Funktion: NC
042U1003
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Eingesetzt für Produkt | EV220A 12-14 EPDM NC |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NC |
| Material Description | Spare part EV220A 12 - 14 EPDM NC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 2 x O-RingeAnkersatzAnkerfederMembranMembran-Feder |
| Typenbezeichnung | Diaphragm, armature set |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.013 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.083 Liter |
| EAN/UPC | 5702423106752 |