Ersatzteil, EV210A 1,0-3,5 EPDM
042U0670
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV210A 1,0-3,5 EPDM, Servicesatz, Funktion: NC
042U0670
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Eingesetzt für Produkt | EV210A 1,0-3,5 EPDM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Spare part Service kit EV210A 1.0-3.5 E |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Actuator set and coil |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.134 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.127 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.301 Liter |
| EAN/UPC | 5702428314657 |