AV210D
042N4822
Positionsanzeiger, Eingesetzt für Produkt: AV210D, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 5
042N4822
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Position Indicator |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | AV210D |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Position Indicator AV210D |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ext. operat. valve accessories |
| Produktname | Positionsanzeiger |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP65 |
| Spannung 50Hz nom. max. [V] | 250 V |
| Typenbezeichnung | Position indicator |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.286 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.283 Kilogramm |
| Volume | 0.819 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |