Danfoss logo
Position indicator

AV210B

042N4820

Positionsanzeiger, Eingesetzt für Produkt: AV210B, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungPosition Indicator
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktAV210B
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionPosition Indicator AV210B
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit5 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExt. operat. valve accessories
ProduktnamePositionsanzeiger
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP65
Spannung 50Hz nom. max. [V]250 V
TypenbezeichnungPosition indicator
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.272 Kilogramm
Nettogewicht0.26 Kilogramm
Volume0.787 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423204090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm