Danfoss logo
AV210 Repair kit

Ersatzteil, AV210B-C G34

042N4804

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: AV210B-C G34, Reparatursatz

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/4
AnschlusstypG
BeschreibungRepair Set
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.PTFE
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktAV210B-C G34
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionSpare part AV210B-C G34
Menge je Verpackungseinheit5 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExt. operat. valve spare parts
ProduktnameReparatursatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungInstallation guide
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.076 Kilogramm
Nettogewicht0.06 Kilogramm
Volume0.518 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423204021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm