Ersatzteil, AV210B G12
042N4803
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: AV210B G12, Reparatursatz
042N4803
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1/2 |
| Anschlusstyp | G |
| Beschreibung | Repair Set |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | PTFE |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | AV210B G12 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Spare part AV210B G12 |
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ext. operat. valve spare parts |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Installation guide |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.064 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Volume | 0.54 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |