Ersatzteil, 9-22 Spule AB/AC, Kabelstecker
042N0267
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: 9-22 Spule AB/AC, Typenbezeichnung: Kabelstecker, Kabelstecker
042N0267
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungstyp | Profiliert |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Eingesetzt für Produkt | 9-22 Spule AB/AC |
| Elektr. Anschlussform | Industrieform |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Gehäusetyp | Transparent |
| Kabeldurchmesser [in] [max.] | 0.32 in |
| Kabeldurchmesser [in] [min.] | 0.24 in |
| Kabeldurchmesser [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Kabeldurchmesser [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kabelquerschnitt, max. [mm2] | 1.5 mm² |
| Kontaktmaterial | CuZn (Cu/Sn plattiert) |
| Kontaktwiderstand max. [mOhm] | 15 mOhm |
| LED Farbe | Rot |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Accessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V |
| Max. Betriebsstrom [A] | 16.00 A |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Magnetventilspulen |
| Produktname | Kabelstecker |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schaltkontakte | 2 + PE |
| Schutzart | IP65 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Toleranz | ± 10% |
| Typenbezeichnung | Kabelstecker |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 90 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 194 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.012 Kilogramm |
| Volume | 0.043 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |