Ersatzteil, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spule Typ B, Kabelstecker
042N0156
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spule Typ B, Typenbezeichnung: Kabelstecker, Kabelstecker
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile, Ersatzteile und Zubehör für Ventile, Ersatzteile und Zubehör für Ventile, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Empfohlener Austausch: 042N1256
042N0156
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungstyp | Profiliert |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Eingesetzt für Produkt | 018F Coil Type B018Z Spule Typ B042N Coil Type B |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN EN 175301-803A |
| Elektr. Anschlussform | Form A |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Grau |
| Gehäusetyp | Trüb |
| Kabeldurchmesser [in] [max.] | 0.35 in |
| Kabeldurchmesser [in] [min.] | 0.24 in |
| Kabeldurchmesser [mm] [Max] | 9.0 mm |
| Kabeldurchmesser [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kabeleigenschaften | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Kabelhaltermaterial | PA6 |
| Kabelquerschnitt, max. [mm2] | 1.5 mm² |
| Klemmenleiste, Werkstoff | PA6 + 30% GF |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kontaktmaterial | CuZn (Cu/Sn plattiert) |
| Kontaktwiderstand max. [mOhm] | 4 mOhm |
| Material Description | Accessory Cable Plug Pg11, EN175301-803A |
| Max. Betriebsstrom [A] | 16.00 A |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Magnetventilspulen |
| Produktname | Kabelstecker |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schaltkontakte | 2 + PE |
| Schutzart | IP65 |
| Steckertyp | GDM 2011 J |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Typenbezeichnung | Kabelstecker |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 250 V |
| Werkstoff Gehäuse | PA6 + 30% GF |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.034 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.034 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.052 Liter |
| EAN/UPC | 5702423012183 |