Danfoss logo
Zubehör Magnetventilspulen, Kabelstecker-product-details

Zubehör Magnetventilspulen, Kabelstecker

042N0154

Produkttyp: Zubehör, Typenbezeichnung: Kabelstecker, Eingesetzt für Produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spule Typ B, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 30

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für Produkt018Z Spule Typ B018F Coil Type B042N Coil Type B
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803
Elektr. AnschlussformForm A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Kabelquerschnitt, max. [mm2]1.0 mm²
Kontaktwiderstand max. [mOhm]15 mOhm
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Max. Betriebsstrom [A]16.00 A
Menge je Verpackungseinheit30 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeZubehör Magnetventilspulen
ProduktnameKabelstecker
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schaltkontakte2 + E
SchutzartIP65
Supply voltage [V] DC250.00 V
Toleranz± 15%
TypenbezeichnungKabelstecker
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]250 V
ZulassungCSA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.022 Kilogramm
Nettogewicht0.02 Kilogramm
Volume0.09 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm