Ersatzteil, EV224B 15B FKM, Membranset
032U8118
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV224B 15B FKM, Typenbezeichnung: Membranset, Servicesatz, Funktion: NC, NO
032U8118
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Eingesetzt für Produkt | EV224B 15B FKM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NC, NO |
| Material Description | Spare part EV224B 15B |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 2 x O-Ringe für PilotsystemSchließfederMembran |
| Typenbezeichnung | Membranset |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.012 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.005 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.039 Liter |
| EAN/UPC | 5702428977418 |