Ersatzteil, EV260B 15 / EVSIM 15
032U8041
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV260B 15 / EVSIM 15, Servicesatz, Funktion: NC
032U8041
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | EV260B 15 / EVSIM 15 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NC |
| Material Description | Spare part Service kit EV260 15 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 2 x O-RingeEinstellschraube mit O-RingAnker komplett mit FederMembranRastknopf/Mutter für Spule |
| Typenbezeichnung | Diaphragm, armature set |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.064 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.056 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.165 Liter |
| EAN/UPC | 5702423036066 |