Danfoss logo
Spare part, EV220B 65-100, Service kit 032U7390

Ersatzteil, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100

032U7390

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Servicesatz, Funktion: NC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenHAND OPERATED
BeschreibungManuel Opening Unit
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Eingesetzt für ProduktEV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSpare part MOV unit for EV220B 65-100
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameServicesatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungActuator set manual override
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.182 Kilogramm
Nettogewicht0.167 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.218 Liter
EAN/UPC5702428450515