Danfoss logo
Spare part kit, draw32U1436

Ersatzteil, EV220B 40BD/SS EPDM

032U6324

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV220B 40BD/SS EPDM, Servicesatz, Funktion: NC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Eingesetzt für ProduktEV220B 40BD/SS EPDM
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Material DescriptionErsatzteil EV220B 40BD/SS EPDM
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameServicesatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.2 x O-Ringe für Ausgleichsdüse2 x O-Ringe für PilotsystemAnker mit Ventilplatte und FederRastknopf/Mutter für SpuleO-Ring für AnkerrohrFeder/Membrane
TypenbezeichnungDiaphragm, armature set
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.156 Kilogramm
Nettogewicht0.141 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.203 Liter
EAN/UPC5702423126828